Eurorack Universal-Schrankgestell,
34 HE 600 B 900 T
- Oberfläche: RAL 7021
- Geschraubt, Rahmen, Al-Druckguss, Holme, Aluminiumprofil
- Andere Größen auf Anfrage.
- 19-Zoll-Ebene, in der Tiefe in 25 mm Schritten verstellbar, kann mit Tiefenstreben und 19-Zoll-Winkelprofilen montiert werden.
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Universal
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 34 HE
- Höhe: 1620 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 900 mm
- Traglast: 400 kg
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
Geschraubt, Rahmen Al-Druckguss, Holme Al-Profil.
ZERTIFIZIERUNGEN
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .