Shelf Manager ACB-VI, radial
- Serielle Konsole für den Shelf Manager ist über SAP verfügbar
- Ethernet-Service-Schnittstelle auf der Frontplatte
- Shelf FRU-Files und Firmwareversionen liegen zum Download bereit
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Managementeinheit
- Passend zu: AdvancedTCA Systeme
- Breite (mm): 20 mm
- Tiefe: 280 mm
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
Shelf Manager für SCHROFF AdvancedTCA-Systeme. Enthält die Pigeon Point ShMM-700 Shelf Management Mezzanine.
Einschließlich Frontplatte aus rostfreiem Stahl und AdvancedTCA-Griff (schwarz).
Es können bis zu zwei Shelf Manager pro System verwendet werden.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Shelf Manager ACB-VI, Radial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .