Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Varistar CP, Seitenwand mit, RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 1000 T

  • Stahl, 1 mm
  • Seitenwand ohne Erdungssatz
  • Inklusive Sicherheitsschloss-Satz
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Schrank-/Rack Panel
  • Produktfamilie: Varistar CP
  • Typ: Seitenwand, Schnellverschluss
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: Pulverbeschichtung
  • Farbe: Schwarzgrau
  • Farbecode: RAL 7021
  • Höhe: 42 HE
  • Höhe: 2000 mm
  • Tiefe: 1000 mm
  • Schutzart: IP20

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Erdungskabel
Varistar CP Erdungskit
Artikelnummer: 24630-001
Innenverriegelung für Seitenwand
Innenverriegelung für Seitenwand Varistar CP
Artikelnummer: 24630-025

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Varistar Seitenwände mit Schnellverschluss, ohne Erdungskit.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Seitenwand, St, 1 mm, mit Schnellverschluss 2

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink