EuropacPRO19 Zoll Baugruppenträger Bausatz für Bahnanwendungen,
Typ EN 50155, CompactPCI, EMV geschirmte Version,
6HE, 84TE, 235 mm
- Schock- und vibrationsgetestet nach EN 50155, Teil 12.2.11
- Der 19''-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getoxt), besonders geeignet für hohe mechanische Beanspruchung (Vibrationsfestigkeit)
- Die doppelte 19''-Anschraubposition gibt zusätzliche Sicherheit (NFF Norm).
- IP20, nach IEC 60529
- EMV-Schirmdämpfung ca. 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei 2 GHz, unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit geschirmten Frontplatten geschlossen ist, Prüfung nach VG 95373 Teil 15
- Aluminium
- Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 6 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 235 mm
- Zur Montage von: Backplane
- Leiterplattentiefe: 160 mm
- EMV-Schirmung: Ja
- EMV-Dichtung: Textil
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11; EN 50155 Teil 12.2.11
- Anzahl pro Packung: 1
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
Baugruppenträger für Bahnanwendungen gemäß EN50155 für kompakte PCI-Anwendungen.
Testberichte sind online verfügbar.
Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Seitenwand Typ H und 19''-Haltewinkel (getoxt – kaltverschweißt); für EMV-Textildichtung | 2 | |
2a | Modulschiene hinten (H-VT) | 2 | |
2b | Modulschiene hinten Mitte (VT) | 1 | |
2c | Modulschiene vorne (H-LD) | 2 | |
3 | Gewindestreifen | 6 | |
4 | Lochstreifen | 2 | |
5 | EMV-Abdeckblech, 175 T | 2 | |
6 | Satz EMV Dichtmaterial | 1 | |
7 | EMV-Schirmmaterial Satz für Backplane | 2 | |
8 | Griffe | 2 | |
9 | Befestigungsmaterial mit selbstsichernden Schrauben | 1 | |
10 | Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .