Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

EuropacPRO 19 Zoll Baugruppenträger Bausatz für Bahnanwendungen, Typ SNCF, Nachrüstbare EMC Schirmung,
6 HE, 36 TE, 320 mm

  • SNCF gelistet, EuropacPRO-fer, getestet nach NF F 61-005 und NF F 60-002
  • Der 19''-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getoxt), besonders geeignet für hohe mechanische Beanspruchung (Vibrationsfestigkeit)
  • Die seitliche Führung laut NFF Norm erleichtert das Einschieben des Baugruppenträgers in das (Schrank-)Gestell Die doppelte 19''-Anschraubposition gibt zusätzliche Sicherheit (NFF Norm).
  • IP20, nach IEC 60529
  • Modifikationen wie Ausbrüche, Oberflächenbearbeitungen oder andere Abmessungen möglich
  • Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
  • Aluminium
  • Modulschiene vom Typ „Heavy“
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 6 HE
  • Breite: 36 TE
  • Tiefe: 320 mm
  • Zur Montage von: Backplane
  • Leiterplattentiefe: 220 mm
  • EMV-Schirmung: Nein
  • EMV-Dichtung: Textil
  • Traglast: 15 kg
  • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
  • Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
  • Befestigung: Schrank
  • Spezifikation: IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
  • Anzahl pro Packung: 1

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Kodierkeil
EuropacPRO Kodierkeil SNCF, Durchmesser 6,5 mm
Artikelnummer: 60895-018
Kodierkeil
EuropacPRO Kodierkeil SNCF, Durchmesser 6,0 mm
Artikelnummer: 61500-623
Guide rail Type Standard 160mm
Führungsschiene Typ Standard, PC, 220 mm, Nutbreite 2 mm, rot
Artikelnummer: 64568-002
Guide Rail Type Accessorie
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm, 2 mm Nutbreite, rot
Artikelnummer: 64568-006
Abdeckplatte
EuropacPRO Deckblech Typ SNCF zum Anschrauben an der Seitenwand, 36 HP, 235 mm
Artikelnummer: 21500-122
Abdeckplatte
EuropacPRO Deckblech Typ SNCF zum Anschrauben an der Seitenwand, 36 HP, 55 mm
Artikelnummer: 21500-123
Luftschottblech
Luftleitblech ohne Frontplatte, 6 HE, 4 TE, Tiefe 220 mm
Artikelnummer: 34562-827

Empfohlene Produkte

On-Board-Gestell
On Board Rack,6 HE, 36 HP
Artikelnummer: 10170-013
19 duales Befestigungsmaterial
EuropacPRO 19-Zoll-dual Befestigungssatz
Artikelnummer: 24566-109

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Ungeschirmter Baugruppenträger für Bahnanwendungen gemäß des SNCF-Standards

Testberichte sind online verfügbar.

Fer = ferroviaire = französische Eisenbahnen, 1 T = 4 TE = 20,32 mm Gehäuse/Einbaurahmen für Baugruppenträger aus Edelstahl, 9 T oder 21 T auf Anfrage.

Gehäuse/Einbaurahmen für Baugruppenträger aus Edelstahl 9 T oder 21 T auf Anfrage.

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Seitenwand Al 2mm, 19 Zoll Befestigung ist mit der Seitenwand kaltverschweisst (getoxt), für EMC Textildichtung 2
2 Seitenwandverlängerung 2
3 Führung außen 2
4 Modulschiene vorne (H-KD) 2
4a Modulschiene hinten (H-VT) 2
4b Modulschiene hinten Mitte (VT) 1
5 Gewindestreifen 6
6 Rückrahmen 3 HE, 21 T 2
7 Schutzwinkel SNCF 4
8 Griff 2
9 Befestigungsmaterial mit selbstsichernden Schrauben 1
10 Benutzeranleitung 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink