EuropacPRO Deckblech Typ SNCF zum Anschrauben an der Seitenwand, 84 HP, 175 mm
- Zur variablen Positionierung von Modulschienen z. B. für Leiterplatten in Standardformaten
- Perforationsgrad 58 %
- Einsatz bei allen Modulschienen möglich
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Abdeckblech
- Produktfamilie: EuropacPRO
- Typ: perforiert
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 175 mm
- Anzahl pro Packung: 1
- Verpackungseinheit: Paar
- Drehmoment: 2,1 N·m
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
Eine Abdeckplatte wird zur elektromagnetischen Abschirmung oder als mechanischer Schutz verwendet. Die Abdeckung kann an die Seitenwand geschraubt werden. Einsetzbar für Bahnbaugruppenträger nach SNCF.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Abdeckplatte oben, Al 1,0 mm, Lochdurchmesser 4,0 mm, passiviert | 1 | |
2 | Abdeckplatte unten, Al 1,0 mm, Lochdurchmesser 4,0 mm, passiviert | 1 | |
3 | Torx-Schraube 4 x 6 pentaform, St, verzinkt | 16 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .