Rack Safety Plus, 3 HE, 120 V AC
- 19“, 3 HE Stromverteilungs-Einheit mit Notausschalter-Funktion
- Zentrale Stromverteilungseinheit für elektrische oder elektronische Geräte
- 120 V Spannung Außenleiter - Neutralleiter Netzeingang
- AC-Ausgänge mit verschiedenen Steckertypen, geschaltet durch EIN/AUS-Schalter
- Permanente AC-Ausgänge (Service)
- Alle Ausgänge sind durch Sicherungsautomaten abgesichert
- Die Not-Aus-Funktion erfüllt die Anforderungen der EN 60947-5-1 und EN 60204-1 und ist vandalismussicher
- An das System kann ein zusätzlicher externer Notaus-Taster angeschlossen werden
- UL-angemeldet
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Passend zu: Varistar; Varistar CP; Novastar
- Funktion: Notausschalter
- AC Eingangsspannung: 120 V
- Anzahl der Phasen: 1
- EMV Filter: Nein
- Überspannungsableiter: Nein
- Einschaltstrombegrenzer: Nein
- Fehlerstromschutzschalter: Nein
- Abdeckblech des Leistungsschalters: Nein
- Höhe: 3 HE
- Steckdosentyp: NEMA 5-15R
- Zubehör-Typ: Energieversorgungszubehör
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
Die genaue Konfiguration optionaler Funktionen und Beispielkonfigurationen entnehmen Sie bitte der Tabelle des/der gelieferten Artikel(s).
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 2-poliger Leitungsschutzschalter | 1 | |
2 | EIN/AUS-Schalter für geschaltete Ausgänge | 1 | |
5 | 1-polige Sicherungsautomaten | 3 | |
6 | Notausschalter | 1 | |
7 | Erdungspunkt | 1 | |
8 | Phasen-/Fehlerüberwachungs-LEDs | 1 | |
9 | Serviceausgang 120 V AC 15 A, NEMA 5-15R | 1 | |
11 | Geschaltete Ausgänge NEMA 5-15R, 120 V AC 15 A | 4 | |
14 | Notausschalter-Eingang und Statusausgang | 1 | |
16 | Netzeingang: Kabel, 2,5 m, mit Nema 5 Stecker (120 V AC), 15 A | 1 |
RESSOURCEN
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .