"Varistar Air Separation Blanking Cover, Plain, 600W, 70 mm Recessed 19"" Plane, 2450H"
- Blenden verhindern die Vermischung von warmer Abluft mit kalter Zuluft
- Anreihbarkeit von Netzwerk- und Serverschränken möglich
- Dichtungen, UL 94 HF-1,-20 °C ... 100 °C
- Für vertieft eingebaute 19-Zoll-Ebenen (70, 145, 220 mm), verfügbar
- Blenden geschlossen
- Luftabschottung, Blenden für 600 mm breite Schränke mit unterschiedlicher Einbautiefe
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank-/Rack Panel
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Blindplatte
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 52 HE
- Höhe: 2450 mm
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
Abschlussblende für 600 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten. Tiefenverstellbare Montage für Kabelraum vor dem Schrank.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Dichtung (für linke und rechte Frontseite) | 2 | |
2 | Frontplatten, oben, St, 1 mm, RAL 7021 | 1 | |
3 | Frontplatten, mit Anschlussplatte unten, St, 1 mm, RAL 7021 | 1 | |
4 | Befestigungsmaterial, Dichtungen, Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .