Varistar Doppeltür, IP 20, geschlossen, 3-Punkt-Verriegelung, 2 Scharniere, RAL 7021, 2000H, 800 B
- Öffnungswinkel 180°
- St, 1,5 mm
- Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung
- Mit DIN-Profilhalbzylinder aufrüstbar
- Schutzart IP 20
- Standardmontage, Schloss an rechter Tür
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schranktür
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Stahldoppeltür
- Verschlusstyp: 3-Punkt-Verriegelung
- Farbe: Hellgrau
- Farbecode: RAL 7035
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 800 mm
- Schutzart: IP55
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
Varistar Stahl-Doppeltür mit 3-Punkt-Verriegelung und 2 Türscharnieren für Anwendungen mit Schutzart IP 20.
DIN-Profilhalbzylinder für Schwenkhebelgriff bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschlossene Doppeltür, St, 1,5 mm, 3-Punkt-Verriegelung | 1 | |
2 | Schwenkhebelgriff (montiert) | 1 | |
3 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .