Varistar-Luftabschottungsblende, Frontblendensatz geschlossen, 800B, 145 mm Versenkt, Reduktionsbügel, 2200H
- Luftabschottung, Abdeckungen für 800 mm breite Schränke
- Anreihbarkeit von Netzwerk- und Serverschränken möglich
- Dichtungen, UL 94 HF-1,-20 °C ... 100 °C
- Blenden geschlossen oder mit Ausbrüchen
- Blenden verhindern vorne rundum ungewollte Luftkurzschlüsse, d. h. die Vermischung warmer Abluft mit kalter Zuluft
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank-/Rack Panel
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Blindplatte
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 47 HE
- Höhe: 2200 mm
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
Abschottblende für 800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten. Tiefenverstellbare Montage für Kabelraum vor dem Schrank. Geschlossene Blenden und Blenden mit Ausbrüchen zur Kabelführung von vorne nach hinten. Die Bürsten sind separat zu bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Frontplatten, St, 1 mm, RAL 7021, links/rechts | 2 | |
2 | Frontplatten, oben, St, 1 mm, RAL 7021 | 1 | |
3 | Frontplatten, mit Anschlussplatte unten, St, 1 mm, RAL 7021 | 1 | |
4 | Befestigungsmaterial, Dichtungen, Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .