Eurorack Seitenwand mit Drehriegel, RAL 7035, 34 HE 900 T
- Montage am Gestell mit 2 Drehriegeln
- St, 1 mm
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank-/Rack Panel
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Seitenwand
- Farbe: Hellgrau
- Farbecode: RAL 7035
- Höhe: 34 HE
- Höhe: 1567 mm
- Tiefe: 900 mm
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
Seitenwände aus Stahl für Aluminiumrahmen mit Schnellverschluss für einfache Montage und Installation.
Anstelle einer Seitenwand lassen sich auch alle Türen seitlich montieren.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Seitenwand, St, 1 mm, Befestigung mit 2 Drehriegel | 2 | |
2 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .