Labrack Befestigungsmaterial für Montageplatten an C-Schiene
- Erforderlich für die Montage von Kabelabfangleisten oder Gleitschienen auf stationärem 19"-Laborgestell
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Befestigungsmaterial
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
Laborgestell Befestigungsmaterial für die Montage von Rasterprofilen an C-Schienen. Wird für die Montage von Kabelabfangleisten oder Gleitschienen auf stationären 19-Zoll Laborgestellen benötigt.
Befestigungsmaterial für die Montage von C-Schienen und Rasterprofilen
ZERTIFIZIERUNGEN
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .