Käfigmuttersatz, M4, 100 Stck
- Zur Befestigung von Teilen, die eine Gewindegröße von M4 oder M5 erfordern
- Um eine Erdung sicherzustellen, eine Erdungsmutter und eine passende Unterlegscheibe an mindestens einem Befestigungspunkt verwenden
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Mutter
- Typ: Käfigmutter
- Passend zu: Front Panels; Eurorack; Novastar; Varistar; Varistar CP
- Material: Stahl
- Oberfläche: Verzinkt
- Gewinde: M4
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
Käfigmuttern erlauben die Auswahl verschiedener Schrauben- und Muttergrößen und sind im Gegensatz zu Löchern mit vorgeschnittenen Gewinden leicht austauschbar. Die Käfigmuttern lassen sich hervorragend an dünnen oder weichen Werkstoffen verwenden, in die kein Gewinde geschnitten werden kann.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Käfigmutter M4, St, verzinkt | 100 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .