"19"" Mounting Bracket for Guardian Management Gateway"
- Montagewinkel zur Montage des Guardian Management Gateways als 19-Zoll-Einheit
- An die Seite des Guardian Management Gateways angeschraubt
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Halter
- Passend zu: Guardian Management Gateway
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 9005
- Höhe: 1 HE
- Höhe: 45 mm
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
19-Zoll-Montagewinkel für Guardian Management Gateway.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19-Zoll-Montagewinkel, St, 1,5 mm, RAL 9005, Höhe 42,65 mm, Höhe 131,25 mm, Winkelbreite 33 mm | 2 |
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .