Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

"MultipacPRO 19"" Chassis, Aluminum, for Eurocards Assembly, 1 U, 220 mm"

  • Aluminium
  • Rückwand zur einfachen Bearbeitung abnehmbar
  • IP20, nach IEC 60529
  • Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
  • Modifikationen wie Ausbrüche, verschiedene Farben oder Abmessungen möglich
  • Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100,105
  • EMV-Schirmung: ca. 20 dB(A) bei 2 GHz ohne Abschirmmaterial. > 40 dB(A) bei 1 GHz mit zusätzlicher Edelstahldichtung zwischen der Frontplatte und dem Gehäusekörper
  • Abdeckung und Bodenplatte mit Bohrungen für die horizontale Montage von Euroboards (Leiterplatten).
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Produktfamilie: MultipacPRO
  • Typ: Geschlossen
  • Höhe: 1 HE
  • Tiefe: 220 mm
  • Nutzbare Breite: 403 mm
  • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
  • Befestigung: Schrank
  • Spezifikation: IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-105

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

20860-256.256.tif image
MultipacPRO Frontgriff, 1Paar,
Breite 10 mm, 1 HE
Artikelnummer: 20860-256

Empfohlene Produkte

MultipacPro 19
MultipacPRO EMV-Abschirmungskit, Aluminiumversion
Artikelnummer: 20860-130
Einbausatz von Europakarten
MultipacPRO, Euroboard Montagesatz für EN 60603-2 Steckverbinder, 1 HE
Artikelnummer: 20860-115
Einbausatz von Europakarten
Euroboard-Montagesatz für isolierte Backplane-Montage, 1 HE
Artikelnummer: 20860-116
Guide Rail Type Accessorie
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 160 mm, Nutbreite 2 mm, rot, 10 Stück
Artikelnummer: 24568-363
Guide Rail Type Accessorie
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm, Nutbreite 2 mm, rot, 10 Stück
Artikelnummer: 24568-364
Leiterplattenhalter C
Leiterplattensicherung, 10 Stück
Artikelnummer: 24560-377
Leiterplattengriff
Leiterkartengriff C
Artikelnummer: 24560-378

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Dieser 19''-Einschub ist ein Baugruppenträger, welcher den horizontalen Einbau von Leiterplatten oder den Einbau ungenormter Komponenten erlaubt, wie etwa Transformatoren oder anderes schweres Zubehör, welches in der Regel auf einer Einschubplatte montiert wird. Diese Ausführung ist für eine horizontale Leiterplattenmontage vorgesehen.

Frontgriffe bitte separat bestellen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Frontplatte, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, 3 mm; Sichtfläche: klar eloxiert; Oberflächenfinish: passiviert 1
2 Rückwand, Al, 2 mm, Oberflächenbearbeitung: passiviert 1
3 Bodenblech, Al, 1 mm; mit Bohrungen für den horizontalen Ausbau mit Europakarten 1
4 Deckblech, Al, 1 mm; mit Bohrungen für den horizontalen Ausbau mit Europakarten 1
5 Seitenwand, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, roh; mit Nuten für Gewindestreifen (2 × 7 mm) 2
6 Befestigungs­material 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink