MultipacPro 19" Einschub, aus Aluminium, mit geschlossenen Deck- und Bodenblechen, 2 HE, 220 mm
- Aluminium
- Rückwand zur einfachen Bearbeitung abnehmbar
- IP20, nach IEC 60529
- Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
- Modifikationen wie Ausbrüche, verschiedene Farben oder Abmessungen möglich
- Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100,105
- EMV-Schirmung: ca. 20 dB(A) bei 2 GHz ohne Abschirmmaterial. > 40 dB(A) bei 1 GHz mit zusätzlicher Edelstahldichtung zwischen der Frontplatte und dem Gehäusekörper
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Produktfamilie: MultipacPRO
- Typ: Geschlossen
- Höhe: 2 HE
- Tiefe: 220 mm
- Nutzbare Breite: 4 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
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
Dieser 19''-Einschub ist ein Baugruppenträger, welcher den horizontalen Einbau von Leiterplatten oder den Einbau ungenormter Komponenten erlaubt, wie etwa Transformatoren oder anderes schweres Zubehör, welches in der Regel auf einer Einschubplatte montiert wird. Diese Ausführung verfügt über ein geschlossenes Deck-/Bodenblech.
Frontgriffe bitte separat bestellen.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Frontplatte, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, 3 mm; Sichtfläche: klar eloxiert; Oberflächenfinish: passiviert | 1 | |
2 | Rückwand, Al, 2 mm, Oberflächenbearbeitung: passiviert | 1 | |
3 | Bodenblech, geschlossen, Al, 1 mm | 1 | |
4 | Deckblech, geschlossen, Al, 1 mm | 1 | |
5 | Seitenwand, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, roh; mit Nuten für Gewindestreifen (2 × 7 mm) | 2 | |
6 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Katalog
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .