Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

"MultipacPRO 19"" Chassis Basic Kit, 1 U, Depth 280 mm"

  • Für ungenormte Ausbauten (1 bis 5 HE) und genormte Ausbauten (1, 2 HE) nach IEC 60297-3-105
  • Rahmen bestehend aus zwei Seitenteilen und Front‐/ Rückwand
  • Material: Aluminium
  • Weitere An-/ Ausbauteile auswählen (Zubehör)
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Produktfamilie: MultipacPRO
  • Typ: Konfigurierbar
  • Höhe: 1 HE
  • Nutzbare Breite: 403 mm
  • Tiefe: 280 mm
  • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
  • Befestigung: Schrank
  • Spezifikation: IEC 60297‐3‐100

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

20860-256.256.tif image
MultipacPRO Frontgriff, 1Paar,
Breite 10 mm, 1 HE
Artikelnummer: 20860-256
Abdeckplatte
MultipacPRO Abdeckplatte, unifarben, Tiefe 280 mm
Artikelnummer: 30860-502
Deckblech
MultipacPRO Abdeckplatte, perforiert, Tiefe 280 mm
Artikelnummer: 30860-511
Deckblech
MultipacPRO Abdeckbleche für horizontalen Kartenausbau mit Europakarten, 280 mm
Artikelnummer: 30860-520

Empfohlene Produkte

MultipacPro 19
MultipacPRO EMV-Abschirmungskit, Aluminiumversion
Artikelnummer: 20860-130
06022001.png image
MultipacPRO Montageplatte, Tiefe 210 mm
Artikelnummer: 20860-108
Einbausatz von Europakarten
MultipacPRO, Euroboard Montagesatz für EN 60603-2 Steckverbinder, 1 HE
Artikelnummer: 20860-115
Einbausatz von Europakarten
Euroboard-Montagesatz für isolierte Backplane-Montage, 1 HE
Artikelnummer: 20860-116
Befestigungsmaterial für Teleskopschienen
MultipacPRO-Teleskopgleitschienen-Montagesatz
Artikelnummer: 20860-131

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Mit einem solchen Kit kann ein Kunde die 3 verschiedenen oberen/unteren Abdeckungen konfigurieren.

Montageplatte, Deck‐/Bodenbleche, Griffe, Telekopschienen bitte separt bestellen.

Abmessungen h = lichte Einbauhöhe = H 8,1 mm, b = lichte Einbaubreite = 403 mm.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Frontplatte Al‐Profil, 3 mm; Front‐ und Rückseite der Frontplatten passiviert, 3 mm; Sichtfläche: klar eloxiert; Oberflächenfinish: passiviert 1
2 Rückwand, Al, 2 mm, Oberflächenbearbeitung: passiviert 1
3 Seitenwand, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, roh; mit Nuten für Gewindestreifen (2 × 7 mm) 2
4 Befestigungs­material 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink