Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Bausatz mit IEL-Griff, geschirmt, schwarz
3 HE, 12 TE

  • Frontplatte (U-Profil) mit EMV-Dichtung (Textil)
  • Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)
  • Für den Einbau von Mikroschaltern geeignet
  • Codierbar nach IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
  • Griff-Typ: IET-
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
  • EMV-Schirmung: Ja
  • EMV-Dichtung: Textil
  • Material: Aluminium
  • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
  • Oberfläche - Rückseite: Gebeizt
  • Behandelte Schnittkanten: Nein
  • Höhe: 3 HE
  • Höhe: 128,4 mm
  • Breite: 12 TE
  • Breite (mm): 60,6 mm
  • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
  • Anzahl pro Packung: 1

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Mikroschalter
Mikroschalter für IEL-, IET-Griff mit Kabel und Stecker
Artikelnummer: 20817-606
Beschriftungsstreifen
Steckbaugruppen Beschriftungsetikett für IEL, IET Griff, Bogen mit 210 Stück, 19 x 9,5 mm
Artikelnummer: 60817-340
19"‐Haltewinkel mit EMV‐Dichtung aus Edelstahl für U-FPL
EMV-Abschirmung für Frontplatte, Edelstahl, für U-förmige Frontplatten, 3 HE, 10 Stck
Artikelnummer: 21102-105

Empfohlene Produkte

PXI‐System
PXI System mit ATX PSU, 4 HE, 8 Slots, 44 TE
Artikelnummer: 14579-008
24563-132,132
"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Retrofit Shielding, 3 U, 235 mm"
Artikelnummer: 24563-132
24563-152.152.tif image
"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Shielded, 3 U, 235 mm"
Artikelnummer: 24563-142
CompactPCI System
CPCI System mit ATX-Netzteil,
3 HE, 8 Slot
Artikelnummer: 24579-031
CompactPCI-System 4 HE
CPCI-System mit steckbarem Netzteil,
4 HE, 8 Slot
Artikelnummer: 24579-260
CompactPCI PlusIO 4 HE
CPCI PlusIO System mit steckbarem Netzteil,
4 HE, 8 Slot
Artikelnummer: 24579-400

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Steckbaugruppen-Bausatz mit schwarzem IEL-Einhebe-/Aushebegriff, 3 HE, Frontmontage. Die U-förmige Frontplatte ermöglicht die Abschirmung mit einer Textildichtung.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Frontplatte, (U Profil), AI,, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig 1
2 EMV-Dichtung (Textil), Kern: Schaumstoff, Mantel: Textil-Mantel, CuNi-Beschichtung 1
3 Griff mit integriertem Zentrierpin für Lochstreifen und Führungsschienen, Hebel: Kunststoff, PC, schwarz, RAL 9005 , Taste: Kunststoff, PC, lichtgrau, RAL 7035 1
4 Leiterplattenhalter, Zn-Druckguss 1
5 Kreuzschlitz-Senkkopfschraube M2.5 × 8, St, vernickelt 1
6 Nippel, PA, grau 3
7 Halsschraube mit Kreuzschlitz/Schlitz, M2.5 × 12,3, St, vernickelt 4
8 Linsenkopfschraube mit Torx/Schlitz, M2.5 × 6, St, verzinkt, selbstsichernd 2
9 Unterlegscheibe A2.7, DIN 125, St, vernickelt 2
10 Linsenkopfschraube mit Torx, M2.5 × 7, St, vernickelt 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink