Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckbaugruppen-Bausatz; Frontplatte, Vorderseite eloxiert und Rückseite leitfähig, geschirmt (Textildichtung), mit Aushebegriff
Typ 1, grau, 6 HE, 12 TE

  • Frontplatte, U-Profil, geschirmt
  • Griff mit Aushebefunktion
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
  • Griff-Typ: Trapezform, Typ 1
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
  • EMV-Schirmung: Ja
  • EMV-Dichtung: Textil
  • Material: Aluminium
  • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
  • Oberfläche - Rückseite: Gebeizt
  • Behandelte Schnittkanten: Nein
  • Höhe: 6 HE
  • Höhe: 261,8 mm
  • Breite: 12 TE
  • Breite (mm): 60,6 mm
  • Spezifikation: EN 45545-2, R22-R24, HL3; IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
  • Entflammbarkeitsrate UL® 94V-0
  • Anzahl pro Packung: 1

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Steckbaugruppe, mit Aushebegriff Typ 1 und U-förmiger Frontplatte. Der graue Griff ist an der Frontplatte montiert. Die U-förmige Platte ermöglicht die Montage einer Textildichtung.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Mit Aushebegriff Typ 1, Trapezform, PC, hellgrau (RAL 7035), mit Anschlussplatte unten 1
1a Mit Aushebegriff Typ 1, Trapezform, PC, hellgrau (RAL 7035), oben 1
2 Beschriftungsplatte, Al, 1,5 mm, eloxiert, Schnittkanten blank 2
3 Lager­buchsensteckverbinder, Messing 2
4 Leiterkartenhalter, Zink, Druckguss, mit Anschlussplatte unten 1
4a Leiterkartenhalter, Zink, Druckguss, oben 1
6 U-Frontplatte für Aushebegriff in Trapez­form, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig 1
7 Zentrierpin, eingepresst, Stahl, rostfrei 2
8 Nippel, PA, grau 4
9 Halsschraube mit Kreuzschlitz/Schlitz, St, vernickelt, M2.5 × 12,3 4
11 Linsensenkkopfschraube, M2.5 × 8 2
12 EMV-Dichtung (Textil) 1
13 Unterlegscheibe, A2.7, DIN 125 2
14 Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz, St, vernickelt, M2.5 × 10 2

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink