Frontplatte, HE-Profil, nachrüstbare Abschirmung, 3 HE, 16 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
- U-Profil, Frontplatte, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig
- Schirmbar mit EMV-Dichtung (Textil)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Frontplatten ohne Griff
- Zubehör-Typ: Frontplatte
- Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- EMV-Dichtung: Textil
- Material: Aluminium
- Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
- Oberfläche - Rückseite: leitfähig
- Behandelte Schnittkanten: Nein
- Höhe: 3 HE
- Höhe: 128,4 mm
- Tiefe: 2,5 mm
- Breite: 16 TE
- Breite (mm): 80,9 mm
- Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
- Anzahl pro Packung: 5
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
U‐Frontplatte für EMV‐Textildichtung.
Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.
14 bis 84 TE: mehrteiliges U-Profil (Frontplatte mit verstemmten Profilen)
Oberflächenunterschiede zwischen 2 bis 12 TE und 14 bis 84 TE
2 bis 12 TE: einteiliges U-Profil
Schirmung durch EMV-Dichtung (Textil) bitte separat bestellen.
Lieferlosgröße: 2 bis 28 TE: 5 Stück, 42 bis 84 TE: 1 Stück, Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Frontplatte, U-Profil, Al, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig, 2 Zentrierpins eingepresst, Stahl, rostfrei | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .