"Etsirack 19"" to 21"" Adapter Kit, 3 U"
- Zwischen dem 19-Zoll-Adapter und dem metrischen Höhenraster entstehen oben und unten gleich große Zwischenräume
- Der 19-Zoll-Adapter ermöglicht die Installation von 19-Zoll Komponenten in das metrische Etsirack.
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Adapter
- Typ: Etsirack
- Passend zu: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
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
Der 19-Zoll Adapter ermöglicht die Installation von 19-Zoll Komponenten in das metrische Etsirack.
Einbaumaße und Abstände siehe Zeichnung.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19-Zoll / 21-Zoll (metrischer) Adapter, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, farblos chromatiert | 2 | |
2 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .