Steckbaugruppen Bausatz für PMC mit IEL Griff, schwarz, U-Frontplatte, geschirmt (Textil), 3 HE, 4 TE
- nach IEEE P1386, PCI Mezzanine Card
- Für einfache 69,0 x 76,5 mm oder doppelte 139,0 x 76,5 mm Module
- Für Standard-E/A-Mezzanin-Module, die an Carrier-Karten angeschlossen werden
- PMC = PCI Mezzanine Card
- FPGA = Field Programmable Gate Array
- U-Profil-Frontplatte 3 HE, 4 TE, mit Textildichtung
- EMV-Abschirmung für Frontplatte und Abdeckungen für Ausschnitte der Frontplatte
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
- Griff-Typ: IEL
- Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
- EMV-Schirmung: Ja
- EMV-Dichtung: Textil
- Material: Aluminium
- Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
- Oberfläche - Rückseite: leitfähig
- Höhe: 3 HE
- Breite: 4 TE
- Spezifikation: PMC Mezzanine, IEEE P1386
- Anzahl pro Packung: 1
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
U-förmige Frontplatte mit Ausbruch für PMC. Abschirmbar für EMV-Dichtung (Textil).
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | PMC-Frontplatte, U-Profil, Al, 3 HE (1 Ausbruch), 4 TE, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig | 1 | |
2 | EMC-Textildichtung für Frontplatte | 1 | |
3 | IEL-Griff (Hebel, schwarz, RAL 9005; Taste lichtgrau, RAL 7035) | 2 | |
4 | PMC-Abdeckung für Frontplattenausbrüche | 1 | |
5 | EMV-Dichtung (O-Ring) | 1 | |
6 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .