Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

PMC Mezzanine Frontplatte, nicht abgeschirmt, unbehandelter Zinkdruckguss

  • Mezzanine Frontplatte wird in PMC-Frontplattenausbrüche eingebaut
  • EMV-Schirmung erfolgt mit leitfähigem O-Ring
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Frontplatten ohne Griff
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
  • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
  • Material: Zink
  • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
  • Oberfläche - Rückseite: Eloxiert
  • Behandelte Schnittkanten: Nein
  • Höhe: 74 mm
  • Breite (mm): 12,7 mm
  • Spezifikation: PMC Mezzanine, IEEE P1386
  • Anzahl pro Packung: 10

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Zylinderkopfschraube mit Schlitz
Montageteil, Zylinderkopfschraube, M2.5 x 5; 100 Stück
Artikelnummer: 21100-624
Spannungskodierung
Spannungs-Keying/Codierstift für PMC Mezzanine‐Karten
Artikelnummer: 60827-026
Mezzanine-Frontplatten
EMV-Dichtung für PMC-Frontplatte
Artikelnummer: 60835-021
Abstandshalter zur Montage von PMC- und FMC-Mezzanin-Platinen
Abstandhalter zur Montage der PMC und FMC Mezzanine-Karten
Artikelnummer: 60897-278

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die Mezzanine Frontplatte wird in PMC-Frontplattenausbrüche eingebaut. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 PMC-Mezzanine-Frontplatte, Zinkdruckguss, roh 10

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink