RatiopacPRO Air selbstklebende Schottdichtung, 63 TE
- Die Luftdichtung verschließt den Raum zwischen hinterer Modulschiene und Bodenblech
- Die selbstklebende Dichtung kann auf die Bodenplatte geklebt werden
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Luftführung
- Produktfamilie: RatiopacPRO AIR
- Passend zu: Gehäuse
- Breite: 63 TE
- Material: Polyethylen
- Anzahl pro Packung: 1
- Länge: 325,1 mm
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
Die selbstklebende Dichtung schließt den Raum zwischen hinterer Modulschiene und Bodenblech, um einen Luftkurzschluss im RatiopacPRO Air-Gehäuse zu vermeiden.
Für Rückwand mit Lüftern oder Lüftereinschub für Radiallüfter siehe RatiopacPRO-Zubehörkatalog.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Schottdichtung, PE-Schaum, UL94 HF1 und HF 2, selbstklebend, Temperaturbereich von -40 bis + 85 C° | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .