Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, ungeschirmt, grau, 3 HE, 5 TE

  • Flache, ungeschirmte Frontplatte
  • Griff ohne Aushebefunktion
Mehr

Artikelnummer:

20818-019
Ihr Preis:
--
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 20818-019 anzuzeigen:

Konfigurieren

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
  • Griff-Typ: Trapezform, starr
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
  • EMV-Schirmung: Nein
  • Material: Aluminium
  • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
  • Oberfläche - Rückseite: Passiviert
  • Behandelte Schnittkanten: Nein
  • Höhe: 3 HE
  • Höhe: 128,4 mm
  • Breite: 5 TE
  • Breite (mm): 25 mm
  • Spezifikation: EN 45545-2, R22-R24, HL3; IEC 60297-3-101
  • Entflammbarkeitsrate UL® 94V-0
  • Anzahl pro Packung: 1

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Steckbaugruppe, mit starrem Griff und flacher Frontplatte. Der graue Griff ist an der Frontplatte montiert.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Statischer Kunststoffgriff, Trapezform, PC, hellgrau (RAL 7035) 1
2 Beschriftungsplatte, Al, 1,5 mm, eloxiert, Schnittkanten blank 1
4 Leiterplattenhalter, Zn-Druckguss 2
6 Frontplatte 3TE mit starrem Trapez-Griff, Frontseite eloxiert, Rückseite farbpassiviert 1
8 Nippel, PA, grau, 7 TE 2
9 Halsschraube mit Kreuzschlitz/Schlitz, St, vernickelt, M2.5 × 12,3 2
11 Linsensenkkopfschraube, St, vernickelt, M2.5 × 8 1
13 Unterlegscheibe, A2.7, DIN 125 2
14 Flachkopfschraube, St, vernickelt, M2.5 × 8 2
15 Sechskantmutter, St, vernickelt, M2,5 1
16 Flachkopfschraube, St, vernickelt, M2.5 × 12 1
17 Flachkopfschraube, St, vernickelt, M2.5 × 16 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink