Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Ein-/Aushebegriff, Typ IEL, Hebel schwarz, Knopf grau, unten; 10 Stück

  • Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)
  • In Übereinstimmung mit IEEE 1101.10 und IEC 60297-3-102
  • Für den Einbau vom Mikroschaltern geeignet
  • 0,1-Zoll-Versatz, wird für Netzgeräte mit SMD Plus verwendet
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Griff
  • Typ: Ein-/Aushebegriff, 0,1 Zoll Offset
  • Passend zu: Front-Platten
  • Griff-Typ: IEL
  • Breite (mm): 19,8 mm
  • Material: Polycarbonat
  • Farbe: Tiefschwarz
  • Entflammbarkeitsrate UL® 94V-0
  • Spezifikation: EN 45545-2
  • Anzahl pro Packung: 10
  • Farbecode: RAL 9005
  • Tiefe: 60,45 mm
  • Höhe: 25,5 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

24560159.tif image
Linsenkopfschraube, Torx, Stahl verzinkt, selbstsicherndes Gewinde, M2.5 x 6 mm
Artikelnummer: 24560-159
Unterlegscheibe
Unterlegscheibe , St. vernickelt, 2,7, DIN 125, 100 Stück
Artikelnummer: 21100-721
Kodierkeil für IEL- + IET-Griff und Führungsschienen mit Kodierung
Keying/Codierung für IEL/IET-Griff und Führungsschienen mit Codierung
(nach IEEE Standard)
Artikelnummer: 20817-501
Mikroschalter
Mikroschalter für IEL-, IET-Griff mit Kabel und Stecker
Artikelnummer: 20817-606
Beschriftungsstreifen
Steckbaugruppen Beschriftungsetikett für IEL, IET Griff, Bogen mit 210 Stück, 19 x 9,5 mm
Artikelnummer: 60817-340
Etikettenstreifen für IEL/IET-Griff
Steckbaugruppen Beschriftungsetikett für IEL, IET Griff, Bogen mit 320 Stück. 19 x 4,8 mm
Artikelnummer: 60817-341

Empfohlene Produkte

20817-612.tif image
Ein-/Aushebegriff, Typ IEL, Hebel schwarz, Knopf grau, unten, 100 Stück
Artikelnummer: 20817-683
21101-219_M2.5x6.png image
Linsenkopfschraube, Kreuzschlitz, Kreuzaussparung M2.5 x 6, Stahl vernickelt
Artikelnummer: 21101-219

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Ein- und Aushebegriff vom Typ IEL in Übereinstimmung mit IEEE 1101.10und 0,1-Zoll Leiterplattenversatz. Pro Paar erzeugen die Griffe eine Hebelkraft von 700 N.

Codierkeile und Mikroschalter bitte separat bestellen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • EN 45545
  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Zn-­Druckguss mit ­integriertem Zentrierpin für Loch­streifen und IEEE 1101.10-Führungs­schiene 10
2 Hebel, Kunststoff PC, RAL 9005, UL 94 V-0 10
3 Taster, Kunststoff PC, RAL 7035, UL 94 V-0 10
4 Halsschraube mit Kreuzschlitz/Schlitz, M2.5 × 12,3, St, vernickelt 10
5 Linsenkopfschraube mit Torx, M2.5 × 7, St, vernickelt 10

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink