Steckbaugruppen Bausatz mit Frontplatte, Vorderseite eloxiert und Rückseite leitfähig, ungeschirmte Version, Aushebegriff Typ 1, grau,
6 HE, 8 TE
- Frontplatte, flach, ungeschirmt
- Griff mit Aushebefunktion
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
- Griff-Typ: Trapezform, Typ 1
- Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
- EMV-Schirmung: Nein
- Material: Aluminium
- Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
- Oberfläche - Rückseite: Passiviert
- Behandelte Schnittkanten: Nein
- Höhe: 6 HE
- Höhe: 261,8 mm
- Breite: 8 TE
- Breite (mm): 40,3 mm
- Spezifikation: EN 45545-2, R22-R24, HL3; IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
- Entflammbarkeitsrate UL® 94V-0
- Anzahl pro Packung: 1
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
Steckbaugruppe, mit Aushebegriff Typ 1 und flacher Frontplatte. Der graue Griff ist an der Frontplatte montiert.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Aushebegriff, Typ 1, Trapezform, PC, hellgrau (RAL 7035), mit Anschlussplatte unten | 1 | |
1a | Aushebegriff, Typ 1, Trapezform, PC, hellgrau (RAL 7035), oben | 1 | |
2 | Beschriftungsplatte, Al, 1,5 mm, eloxiert, Schnittkanten blank | 2 | |
3 | Lagerbuchse, Messing | 2 | |
4 | Leiterplattenhalter, Zn-Druckguss, mit Anschlussplatte unten | 1 | |
4a | Leiterplattenhalter, Zn-Druckguss, oben | 1 | |
6 | Frontplatte für Aushebegriff in Trapezform, Frontseite eloxiert, Rückseite farbpassiviert | 1 | |
8 | Nippel, PA, grau | 4 | |
9 | Halsschraube, mit Kreuzschlitz/Schlitz, St, vernickelt, M2.5 × 12,3 | 4 | |
11 | Linsensenkkopfschraube mit Torx, M2.5 × 8 | 2 | |
13 | Unterlegscheibe, A2.7, DIN 125 | 2 | |
14 | Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz, St, vernickelt, M2.5 × 10 | 2 | |
15 | Leiterkartenhalter, Mitte, schwarzer Kunststoff, UL-94 V0 | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .