Kassetten Bausatz, geschirmt (Edelstahldichtung), 3 HE, 21 TE, 167 mm
- Mit hoher Schirmung gegen hochfrequente Strahlung
- Zur Aufnahme von Leiterplatten im TE‐Raster
- Geschlossener Kassettenkörper (Tubus), mit Kühlrippen
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Kassetten
- Typ: Hochfrequenz-Kassetten
- Griff-Typ: Trapez
- Höhe: 3 HE
- Breite: 21 TE
- Tiefe: 167 mm
- EMV-Schirmung: Ja
- EMV-Dichtung: Edelstahl
- Rückwand-Typ: Geschlossen
- Abdeckblech-Typ: Röhrchen
- Material: Aluminium
- Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
- Oberfläche - Rückseite: Passiviert
- Kühlung: Lamellen
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
Kassette Tubus, Frontplatte mit rostfreien EMV-Dichtungen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Tubus, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, schwarz eloxiert, Schnittkanten blank | 1 | |
2 | Frontplatte, Al, 2,5 mm, mit seitlichen Schlitzen für EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei), Zentrierpin eingepresst, Frontseite eloxiert, Rückseite farbpassiviert | 1 | |
3 | Kunststoffgriff, Trapezform, grau, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 | 1 | |
4 | Beschriftungsplatte, Al, eloxiert, Schnittkanten blank | 1 | |
5 | Rückwand, Al, 1,5 mm, gebeizt ohne Durchbruch | 1 | |
6 | EMV-Dichtung, Stahl, rostfrei) | 2 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .