Thermostat mit integriertem Temperaturfühler für Heizung oder Lüfter
- Zum Schalten von Heizgeräten oder Lüftern
- Einstellbereich 5 °C bis 60 °C
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Thermostat
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
Thermostat mit integriertem Sensor.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Thermostat zum aufklipsen auf eine Hutschiene35 mm EN 50022, Spannung, 200...250 VAC und 100...130 VAC | 1 | |
2 | Hutschiene, Länge 200 mm | 1 | |
3 | Anschlusskabel, Länge 1,5 m | 1 | |
4 | Zugentlastung | 1 | |
5 | Befestigungsmaterial für Schrankmontage | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .