Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

"19"" Fan Unit Housing, 1 U for 12 Fans, 38 mm"

  • Lüftergehäuse (ohne Frontplatte) zum Einbau von Ventilatoren
  • Deck-/Bodenblech, St, 1 mm, Oberfläche AlZn, mit Perforation
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Lüftergehäuse
  • Tiefe: 604 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

AC-Lüfter
AC-Lüfter, 115 VAC, 119 x 119 x 25 mm, 84 m³h
Artikelnummer: 20713-146
AC-Lüfter
AC-Lüfter, 230 VAC, 119 x 119 x 25 mm, 108 m³h
Artikelnummer: 20700-001
AC-Lüfter
AC-Lüfter, 115 VAC, 119 x 119 x 25 mm, 108 m³h
Artikelnummer: 20713-147
AC-Lüfter
AC-Lüfter, 115 VAC, 119 x 119 x 38 mm, 162 m³h
Artikelnummer: 20713-244
AC-Lüfter
AC-Lüfter, 230 VAC, 119 x 119 x 38 mm, 162 m³h
Artikelnummer: 20713-243
AC-Lüfter
AC-Lüfter, 230 VAC, 119 x 119 x 25 mm, 84 m³h
Artikelnummer: 20713-142
AC-Lüfter
DC-Lüfter, 24 V, 119 x 119 x 25,5 mm, 171 m³h
Artikelnummer: 20713-172
AC-Lüfter
DC-Lüfter, 12 V, 119 x 119 x 38 mm, 184 m³h
Artikelnummer: 20713-241
AC-Lüfter
DC-Lüfter, 24 V, 119 x 119 x 38 mm, 184 m³h
Artikelnummer: 20713-240
AC-Lüfter
DC-Lüfter, 48 V, 119 x 119 x 38 mm, 184 m³h
Artikelnummer: 20713-242

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Erstellen Sie Ihre 19-Zoll-Lüftereinschübe aus Einzelteilen (Montage innerhalb 10 Arbeitstagen).

Ausführungen für 115 V oder mit Schaltern auf Anfrage erhältlich.

Nicht verwendete Lüftermontageplätze werden mit Schaumstoffteilen abgedeckt.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • CE
  • EAC
  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Bodenblech, St, 1 mm, Oberfläche aus AlZn; mit Perforation für Lüfter 1
2 Deckblech, St, 1 mm, Oberfläche aus AlZn; mit Perforation für Lüfter 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink