DC-Lüfter, 24 V, 119 x 119 x 25,5 mm, 171 m³h
- Axialer 119 mm DC-Lüfter, mit Stecker für Anschlussleitung
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Lüfter
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
- Breite (mm): 119 mm
- Länge: 119 mm
- Höhe: 25,5 mm
- Spannung DC: 24 V
- Luftstrom: 171 m³/h
- Geräuschpegel 50,5dB(A)
- Leistung: 7 W
- Max. Statischer Druck: 50,5 Pa
- Umgebungstemperatur: 70°C
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
Axiallüfter, 119 mm, mit DC-Eingang. Ersatzteil für 1 HE-Lüftereinschübe.
Anschlussleitung und Schutzgitter bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Lüfter mit Anschlusskabel, Länge 55 mm, 2 Faston-Steckverbinder 2,8 x 0,8 mm | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .