Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Varistar Schrank-Rahmen, Schwerlast, 2000H, 600B, 1000T

  • St, 1,5 mm, verzinkt, mit zentralem Erdungspunkt
  • Geschweißt, Oberfläche gepulvert, schwarzgrau, RAL 7021
  • Statische Traglast 800 kg
  • Nivellierfüße oder Lenkrollen separat bestellen
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Schrankrahmen
  • Produktfamilie: Varistar
  • Typ: Heavy‐Duty
  • Material: Stahl
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Farbe: Schwarzgrau
  • Farbecode: RAL 7021
  • Höhe: 42 HE
  • Höhe: 2000 mm
  • Breite (mm): 600 mm
  • Tiefe: 1000 mm
  • Spezifikation: IEC 61587-1; IEC 61587-2; IEC 61587-3

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Varistar Anreihsatz
Varistar-Anreihsatz, IP 20
Artikelnummer: 23130-061

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Varistar geschweißtes Stahlgestell für dynamische oder seismische Anforderungen. Für 19-Zoll- oder Montageplattenintegration. Aufrüstbar für IP 55- oder EMV-Anwendungen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Schrankgestell, Heavy-Duty, St, feuerverzinkt, 1,5 mm, RAL 7021 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink