Varistar Schrank-Rahmen, Schwerlast, 1400H, 600B, 600T
- St, 1,5 mm, verzinkt, mit zentralem Erdungspunkt
- Geschweißt, Oberfläche gepulvert, schwarzgrau, RAL 7021
- Statische Traglast 800 kg
- Nivellierfüße oder Lenkrollen separat bestellen
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Heavy‐Duty
- Material: Stahl
- Rahmenmaterial: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 29 HE
- Höhe: 1400 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
- Spezifikation: IEC 61587-1; IEC 61587-2; IEC 61587-3
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
Varistar geschweißtes Stahlgestell für dynamische oder seismische Anforderungen. Für 19-Zoll- oder Montageplattenintegration. Aufrüstbar für IP 55- oder EMV-Anwendungen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Schrankgestell, Heavy-Duty, St, feuerverzinkt, 1,5 mm, RAL 7021 | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .