Frontplatte, ungeschirmt, mit Befestigungsstift, 3 HE, 14 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
- Für geerdeten Frontbereich (Schutzklasse 1)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Frontplatten ohne Griff
- Zubehör-Typ: Frontplatte
- Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
- EMV-Schirmung: Nein
- Material: Aluminium
- Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
- Oberfläche - Rückseite: leitfähig
- Behandelte Schnittkanten: Nein
- Höhe: 3 HE
- Höhe: 128,4 mm
- Breite: 14 TE
- Breite (mm): 70,8 mm
- Tiefe: 2,5 mm
- Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
- Anzahl pro Packung: 1
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
Frontplatte mit GND/Erdungsanschluss. Die Erdung kann mit einem Kabel vorgenommen werden, das zum Erdungsanschluss auf der Rückseite der Platte passt.
Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.
Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.
Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Frontplatte, mit Erdungsfahne, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig | 1 | |
2 | Kunststoff‐Nippel, PA, grau | 4 | |
3 | Halsschrauben, M2.5 x 11 und 12,3 Pozidrive, St, vernickelt | 4 | |
4 | Erdungssatz, Länge des Erdungskabels 320 mm | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .