Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 1680 mm, 38 HE

  • Zum Anschrauben an Erdungskabel mit Ringösen
  • Anschraubpunkte M5 im Abstand von 20 mm
  • Vom Gestell isolierte Befestigung
  • Maximale Strombelastung 200 A
  • Anschluss 35 mm² mit einer Klemme (Zubehör 21120-209)
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Erdungssatz
  • Typ: Ringöse
  • Länge: 1680 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Cage-Nut_M6_21100-003+004.png image
Käfigmuttersatz, M6, 50 Stck
Artikelnummer: 21100-003
Linsenkopfschraube
Schraube (M5 x 10) und Unterlegscheibe (D5)
Artikelnummer: 21120-208
Schraube mit Unterlegscheibe , M6x16, Torx30
Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe,M6 x 16, T30, 50 Stück
Artikelnummer: 21120-200

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Kupferstreifen für die Erdung ist typischerweise in Schaltanlagen, Schalttafeln und Schienenverteilergehäusen untergebracht. Sie werden auch zum Anschluss von Hochspannungsausrüstung in Umspannungsanlagen und von Niederspannungsausrüstung in Akkubänken verwendet.

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Isolierhalterung, Kunststoff 3
2 Stromschiene, Kupfer, unbehandelt, 15 mm x 5 mm, Befestigungspunkte M5 im Abstand von 20 mm 1
3 Schraube D4 x 14 3
4 Selbstschneidende Schraube M6 x 13 3

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink