Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

"19"" Front Panel for Cable Eyes, 1,5 mm, St, RAL 7035"

  • 19-Zoll-Frontplatte zur Aufnahme von Kabelösen (Montage der Kabelösen, einstecken und 45° Drehung)
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: 19"-Frontplatten
  • Zubehör-Typ: Frontplatte
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
  • EMV-Schirmung: Nein
  • Material: Stahl
  • Oberfläche - Frontseite: Bemalt
  • Oberfläche - Rückseite: Bemalt
  • Farbecode: RAL 7035
  • Höhe: 1 HE
  • Höhe: 43,6 mm
  • Breite: 95 TE
  • Breite (mm): 483 mm
  • Tiefe: 1,5 mm
  • Anzahl pro Packung: 2

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

19 Frontplatte
Kabelschelle, Stahl, 30W 115D
Artikelnummer: 60118-457
19 Frontplatte
Kabelöse, Kunststoff, 30 B 55 T
Artikelnummer: 60118-458
19 Frontplatte
Kabelöse, Kunststoff, 30 B 100 T
Artikelnummer: 60118-459
19 Frontplatte
Doppelte Kabelöse, Ø 5mm Rundstahl,
30 B x 44 H x 80 T
Artikelnummer: 60118-473
19 Frontplatte
Doppelte Kabelöse, Ø 5mm Rundstahl,
30 B x 44 H x 115 T
Artikelnummer: 60118-474

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

19-Zoll-Frontplatte zur Aufnahme von Kabelösen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 19"-Frontplatte, St, 1,5 mm, RAL 7035 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink