19-Zoll-Modulträger ohne Zugentlastung
- Für den Ausbau mit Teilfrontplatten mit SUB‐D‐, ST-Typ 3 oder FDDI‐Ausbrüchen
- Optional Frontplatten Al, 2,5 mm, RAL 7035
- In zwei Ausführungen erhältlich: mit oder ohne Zugentlastungsschiene
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Befestigungsmaterial
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
Für den Ausbau mit Teilfrontplatten mit SUB‐D, ST Typ 3 oder FDDI-Ausbrüchen ist ein Modulträger erforderlich. Mit oder ohne Zugentlastungsschiene.
Frontplatte mit / ohne Ausbrüche oder Schnellverschluss bitte separat bestellen.
19''- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19-Zoll-Modulträger, 3 HE, Al | 1 | |
2 | Gewindestreifen mit Gewinde M2,5 | 2 | |
3 | Flanschplatten, St, 1 mm, RAL 7035 | 2 | |
4 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .