Laborgestell Kabelabfangschiene
- Zur Kabelführung und Zugentlastung von Kabeln.
- Geeignet für fahrbares 19-Zoll‐Laborgestell; mit Rasterprofilen auch für stationäres 19-Zoll‐Laborgestell
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Hutschiene
- Produktfamilie: Laborgestell
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
Die Laborgestell-Kabelabfangschiene ist für ein mobiles 19-Zoll Laborgestell ausgelegt; mit Rasterprofilen auch für ein stationäres 19-Zoll-Laborgestell. Es ermöglicht ein intelligentes Kabelmanagement.
Für die Montage auf stationären 19-Zoll Laborgestellen sind Rasterprofile erforderlich, bitte bestellen Sie diese separat.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | C-Profile, St, 1,5 mm, verzinkt | 3 | |
2 | Eckstücke, St, 2 mm, verzinkt | 2 | |
3 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .