Kabeldurchführung für Novastar und Eurorack, RAL 7035, geschraubt, 4 HE
- Zur Abdeckung des Freiraumes bei verkürzten Türen oder Rückwänden
- Schrankgestell, St, 2,5 mm
- Mit schwarzer Bürstenleiste
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Kabelkanal
- Höhe: 4 HE
- Material: Stahl
- Farbe: Hellgrau
- Farbecode: RAL 7035
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
Zur Abdeckung der lichten Öffnung bei verkürzten Türen oder Rückwänden für ein ästhetischeres Erscheinungsbild.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19''-Kabeldurchführungsplatte, St, 2,5 mm, RAL 7035 | 1 | |
2 | Bürstenleiste schwarz | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .