Eurorack Acrylglastür, RAL 7035, 29 HE 600W
- Acryl-Fenster, 2 mm
- Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln
- Öffnungswinkel 120°
- RAL 7021
- Türrahmen, Al, 2 mm
- Kann an alle vier Seiten des Schrankgestelles montiert werden
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schranktür
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Glastür
- Farbe: Hellgrau
- Farbecode: RAL 7035
- Höhe: 29 HE
- Höhe: 1311 mm
- Breite (mm): 600 mm
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
Glastür mit Öffnungswinkel 120°: Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln oder 180°: Hebelgriff.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Schrankgestell, Al, 2 mm, RAL 7035 | 1 | |
2 | Scheibe, Acryl, 2 mm, farblos | 1 | |
3 | Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln | 1 | |
4 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .