Sammelschiene mit FASTON Verbindungen,
2 Pole, Kupfer verzinnt
- Anschlüsse FASTON 6,3 x 0,8 mm
- Durch Absägen auf beliebige Länge kürzbar
- Vertikale Stromverteilung in Schränken
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Stromschiene
- Material: Kupfer
- Oberfläche: Verzinnt
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
Die Stromschiene von nVent SCHROFF ist eine Metallleiste oder eine Metallschiene, die typischerweise in Schaltanlagen, Verteilertafeln oder Stromverteilergehäusen für die lokale Starkstromversorgung untergebracht ist.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Isolierkörper für 2 Innenleiter, Länge 1900 mm, PVC | 1 | |
3 | Isolieranschlag, eingeklebt, PA 6, grau | 2 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .