Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Novastar-Schrank mit Glastür und Rückwand, Heavy Duty Gestell, RAL 7021/7035, 1745H 553B 800 T

  • Schutzart IP 20
  • Schrankbreite nur 553 mm
  • Innenliegende Verkleidungsteile
  • Alle Holme (vorne und hinten) mit 19-Zoll-Lochung
  • Gestell verschraubt, Druckgussrahmen mit Aluminiumprofilen
  • Mit Rauchglastür und Rückwand
Mehr

Artikelnummer:

16230-023
Ihr Preis:
--
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 16230-023 anzuzeigen:

Konfigurieren

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Novastar
  • Rahmenmaterial: Aluminium
  • Rahmenfarbe: Schwarzgrau
  • Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
  • Material der Verkleidung: Stahl
  • Farbe der Verkleidung: Hellgrau
  • Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
  • Höhe: 38 HE
  • Höhe: 1745 mm
  • Breite (mm): 553 mm
  • Tiefe: 800 mm
  • Traglast: 400 kg
  • Schutzart: IP20
  • Spezifikation: IEC 60529; IEC 60297-3-100

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Novastar Kranösen
Kranösen für Dach einliegend
Artikelnummer: 27230-066

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Schränke mit Aluminiumrahmen und ansprechendem Design, ideal für allgemeine Elektronik, Messtechnik-, Audio-/Video- und Rundfunkanwendungen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Schrankgestell, Holme aus Al-Profilen mit 19-Zoll-Lochung, Al-Druckgussrahmen, RAL 7021 1
2 Seitenwand, St, 1 mm, hellgrau (RAL 7035); Twist-Lock-Verriegelung (Torx T30) 2
3 Dach einliegend, St, 1 mm, RAL 7021 1
4 Glastür, Einscheibensicherheitsglas (ESG) 6 mm, rauchgrau, mit Sicherheitsschloss mit DIN Zylinder und 2 Schlüsseln (2233x) 1
5 Rückwand, St, 1 mm, hellgrau (RAL 7035) 1
6 Gehäusefuß, 45mm hoch 4
7 Erdungssatz 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink