Schrank Novastar mit Glastür und Rückwand, Slim Line, RAL 7021,
589 H 553 B 600 T
- Schutzart IP 20
- Schrankbreite nur 553 mm
- Innenliegende Verkleidungsteile
- Alle Holme (vorne und hinten) mit 19-Zoll-Lochung
- Gestell verschraubt, Druckgussrahmen mit Aluminiumprofilen
- Mit Rauchglastür und Rückwand
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Novastar
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 12 HE
- Höhe: 589 mm
- Breite (mm): 553 mm
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 200 kg
- Schutzart: IP20
- Spezifikation: IEC 60529; IEC 60297-3-100
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
Schränke mit Aluminiumrahmen und ansprechendem Design, ideal für allgemeine Elektronik, Messtechnik-, Audio-/Video- und Rundfunkanwendungen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Schrankgestell, Holme aus Al-Profilen mit 19-Zoll-Lochung, Al-Druckgussrahmen, RAL 7021 | 1 | |
2 | Seitenwand, St, 1 mm, schwarzgrau (RAL 7021); Drehverriegelung (Torx T30) | 2 | |
3 | Dach einliegend, St, 1 mm, RAL 7021 | 1 | |
4 | Glastür, Einscheibensicherheitsglas (ESG) 6 mm, rauchgrau, mit Sicherheitsschloss mit DIN Zylinder und 2 Schlüsseln (2233x) | 1 | |
5 | Rückwand, St, 1 mm, Schwarzgrau (RAL 7021) | 1 | |
6 | Gehäusefuß, 45mm hoch | 4 | |
7 | Erdungssatz | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .