Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
88 mm, 399 mm, 310 mm

  • Modulares Tischgehäuse, bestehend aus 4 montierten Einzelteilen
  • Wurde entsprechend der IEC-Norm 60297-3-109 entwickelt
  • Integrierter EMV-Schutz
  • Schutzart bis IP 30
  • Farbe RAL 7016
  • Modifizierte oder kundenspezifische Gehäuse auf Anfrage
Mehr

Artikelnummer:

14820-297
Ihr Preis:
--
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 14820-297 anzuzeigen:

Konfigurieren

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 88,1 mm
  • Breite (mm): 399 mm
  • Tiefe: 310,35 mm
  • Material: Stahl
  • Farbe: Anthrazit Grau
  • Farbecode: RAL 7016
  • Schutzart: IP30
  • Kühlung: nicht perforiert
  • Anzahl pro Packung: 1

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Interscale Montageplatte für Leiterplatten
Interscale Montageplatte für Leiterplatten, für Gehäuse 399B x 310T
Artikelnummer: 24822-097
Interscale Flexibles Schienensystem zur Montage von Leiterplatten
Interscale, Flexibles Schienensystem zur Montage von Leiterplatten,
310T, 306,35 L
Artikelnummer: 24827-027
Adapter zur Hutschienenmontage
Interscale DIN-Schienenadapter,
kurze Version
Artikelnummer: 24820-002
Klebesockel
Interscale Klebesockel zur Befestigung von Leiterplatten, Höhe 5 mm
Artikelnummer: 24827-005
Klebesockel
Interscale Klebesockel zur Befestigung von Leiterplatten, Höhe 7 mm
Artikelnummer: 24827-007
Klebesockel
Interscale Klebesockel zur Befestigung von Leiterplatten, Höhe 9 mm
Artikelnummer: 24827-009
Interscale Montagewerkzeug
Interscale Montagewerkzeug
Artikelnummer: 24820-001
Kunststofffuß
Gehäusefuß mit Aufsteller, für alle Gehäuse, Kunststoff,
RAL 7016
Artikelnummer: 20603-002
Stapelhilfe
Stapelhilfe für RatiopacPRO/-Air Gehäuse oder Interscale, RAL 7016
Artikelnummer: 20603-003
Kunststofffuß
Kunststofffuß (für Gehäuse und Interscale)
Artikelnummer: 24820-004
Kunststofffuß
Kunststofffuß für Gehäuse, Höhe 7,2 mm
Artikelnummer: 60224-009

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Flexibles Tischgehäuse mit integriertem EMV-Schutz. Basierend auf der Interscale-Plattform von nVent SCHROFF und entwickelt nach IEC 60297-3-109.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Boden mit 2 Seitenwänden (geschlossen), St, 1 mm, AlZn beschichtet, RAL 7016, anthrazit 1
2 Dach, St, 1 mm, AlZn beschichtet, RAL 7016 1
3 Frontplatte, Al, 1 mm, RAL 7016 1
4 Rückwand, Al, 1 mm, RAL 7016 1
5 Befestigungsmaterial und Montageanleitung 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink