Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Tragbares Gehäuse, PropacPRO, ungeschirmt, 3 HE, 63 TE, 386 mm

  • Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen zum individuellen Ausbau
  • Vorbereitet mit Bohrungen zur Montage des Aufstelltragegriffs
  • Nachrüstbare EMV-Abschirmung
  • Lüftungsschlitze im Bodenblech
  • IP 20 nach IEC 60529
  • Vorbereitet für Erdung
  • Konform mit DIN EN 62368-1
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Gehäuse
  • Produktfamilie: PropacPRO
  • Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
  • Höhe: 3 HE
  • Höhe: 155,5 mm
  • Nutzbare Höhe: 130 mm
  • Breite: 63 TE
  • Breite (mm): 363,7 mm
  • Nutzbare Breite: 326 mm
  • Tiefe: 386 mm
  • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
  • Traglast: 25 kg
  • Schutzart: IP20
  • Konstruktion des Frontrahmens: einteilig
  • Kühloption: Nein
  • Spezifikation: IEC 60297-3-101
  • Anzahl pro Packung: 1

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

CompacPRO Erdungssatz
PropacPRO Erdungssatz
Artikelnummer: 21102-001
Frontplatte
PropacPRO-Frontplatte, volle Breite, ungeschirmt, 3 HE, 63 TE, 2 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
Artikelnummer: 20850-136
Gesamtrückwand, mit Perforation
Rückwand, für PropacPRO, zur Montage am Gehäuserahmen, ungeschirmt, ohne Perforation, 3 HE, 63 TE
Artikelnummer: 24576-049
24576149.tif image
Rückwand, PropacPRO, ungeschirmt, mit Perforation, 3 HE, 63 TE
Artikelnummer: 24576-149
Montageplatte
Montageplatte für 19''-Gehäuse und Baugruppenträger, 63 TE, 340 mm Leiterplattenlänge
Artikelnummer: 34562-759
Modulschiene
Modulschiene, hinten, Typ H-VT, Schwer, 63 TE
Artikelnummer: 34560-763
Frontplatte
Frontplatte, ungeschirmt, 3 HE, 63 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 30838-102
Rückwand, perforiert, ungeschirmt
Rückwand, perforiert, ungeschirmt, für RatiopacPRO und PropacPRO, 3 HE,
63 TE
Artikelnummer: 30849-022
20838-273.273.tif image
Frontplatten-Satz, ungeschirmt, untere Scharniere, 3 HE, 63 TE, 2,5 mm, Al, eloxiert
Artikelnummer: 20838-272
PropacPRO EMV-Seitenwand-Dichtung
PropacPRO, EMV-Seitenwanddichtung
Artikelnummer: 30850-354
EuropacPRO EMV-Edelstahl-Dichtungsabdeckung an horizontaler Modulschiene
Horizontale Modulschiene Typ H-VT, schwer, mit EMV-Dichtung, 63 TE
Artikelnummer: 24576-063
PropacPRO, Blendensatz vorne, zur EMV-Schirmung
PropacPRO, Blendensatz vorne, zur EMV-Schirmung, 3 HE
Artikelnummer: 24576-117
Frontplatte
Frontplatte, HE-Profil, nachrüstbare Abschirmung, 3 HE, 63 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 20848-068
20848-601.601.tif image
Frontplatten-Satz, geschirmt, untere Scharniere, 3 HE, 63 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 20848-600
PropacPRO, Rückwand, volle Breite
PropacPRO, EMV-Rückwand, zur Montage am Gehäuserahmen, 3 HE, 63 TE
Artikelnummer: 24576-249
PropacPRO, Blendensatz Rückseite, zur EMV-Schirmung
PropacPRO, Blendensatz Rückseite, zur EMV-Schirmung, 3 HE
Artikelnummer: 24576-118
Rückwand
Rückwand mit Lüftungsschlitzen für RatiopacPRO, Nachrüstbare Schirmung, mit Textildichtung, 3 HE, 63 TE
Artikelnummer: 20848-635
Montageplatte
Montageplatte für 19''-Gehäuse und Baugruppenträger, 63 TE, 280 mm Leiterplattenlänge
Artikelnummer: 34562-755
Modulschiene
Modulschienen, hinten, Typ AB, für Rear I/O-Leiterplatten-Führungen, 63 TE
Artikelnummer: 34561-563
Modulschiene
Modulschiene hinten, Typ H-ST, Heavy,
63 TE
Artikelnummer: 34560-563
64571006.tif image
Torx-Linsenkopfschraube, M4 x 14, 100 Stück
Artikelnummer: 24571-371
64571007.tif image
Torx-Linsenkopfschraube, M4 x 10, 100 Stück
Artikelnummer: 24571-372
Horizontaler Montagesatz
Horizontaler Leiterplattenausbau, 3 HE, 20 TE, vordere Modulschiene mit kurzem Dach
Artikelnummer: 24564-117
Montageplatte
Montageplatte für 19''-Gehäuse und Baugruppenträger, 63 TE, 220 mm Leiterplattenlänge
Artikelnummer: 34562-751
Designelemente
PropacPRO Gehäusedesignelemente, Form 1, RAL 5007, 63 TE
Artikelnummer: 20850-300
Frontabdeckhaube
Fronthaube, PropacPRO, unten mit Scharnier, 3 HE, 63 TE
Artikelnummer: 24576-082
PropacPRO Fuß für hintere Abdeckhaube
Fuß für hintere Abdeckhaube, PropacPRO, schwarz, 3 HE
Artikelnummer: 24576-393
Hintere Abdeckhaube
Hintere Abdeckhaube, PropacPRO, 3 HE, 63 TE
Artikelnummer: 24576-087
PropacPRO Luftfilter
PropacPRO Luftfilter, 63 TE
Artikelnummer: 24576-095
PropacPRO Aufstellgriff
PropacPRO Aufstellgriff, 63 HP
Artikelnummer: 24576-072
Kabelhalter
Kabelaufwicklung für Gehäuse (PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO)
Artikelnummer: 24575-800

Empfohlene Produkte

Guide rail Type Standard 160mm
Führungsschiene Typ Standard, PC, 220 mm, Nutbreite 2 mm, rot
Artikelnummer: 64568-002
Guide Rail Type Accessorie
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm, 2 mm Nutbreite, rot
Artikelnummer: 64568-006
Zwischenwand
EuropacPRO Zwischenwand, 3 HE, 220 mm
Artikelnummer: 34562-762
Guide Rail Type IEEE
Führungsschiene mit Kodierung für CompactPCI/ VME64 x , PC, 220 mm, Nutbreite 2 mm, Rot
Artikelnummer: 64568-091
Luftschottblech
Luftleitblech ohne Frontplatte, 3 HE, 4 TE, Tiefe 220 mm
Artikelnummer: 34562-824
Guide Rail Type Accessorie-strengthened
Führungsschiene Typ Zubehör, verstärkt, PC, 280mm, Nutbreite 2 mm, rot
Artikelnummer: 64568-080
Führungsschienen
Führungsschiene Typ Standard, PC,
280 mm, Nutbreite 2 mm, mehrteilig, rot / silver, 10 Stück
Artikelnummer: 24568-379
Führungsschiene
Führungsschiene Typ Zubehör, PC,
280 mm, Nutbreite 2 mm, mehrteilig, rot / silber, 10 Stück
Artikelnummer: 24568-381
Guide Rail Type IEEE
Führungsschiene mit Kodierung für CompactPCI/ VME64 x , PC, 280 mm, Nutbreite 2,5 mm, mehrteilig, Rot/Silber, 10 Stück
Artikelnummer: 24568-331
Führungsschiene
Führungsschienen-Zubehörtyp für schwere Leiterplatten, extra stark, Aluminium, 280 mm, 2 mm Nutbreite, silber
Artikelnummer: 34562-883
Kunststofffuß
Gehäusefuß mit Aufsteller, für alle Gehäuse, Kunststoff,
RAL 7016
Artikelnummer: 20603-002

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Das PropacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und Einzelbaugruppen. Der Rahmen aus Aluminiumdruckguss und Profilseitenwände garantieren eine robuste Lösung. Zusätzlich ist dieses Gehäuse für die Anbringung eines Aufstellgriffs vorbereitet, der Teil des umfangreichen Zubehörsortiments ist.

Aufstellgriff bitte separat bestellen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS
  • EN 62368-1

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Schrankgestell, Al-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7016 1
2 Seitenwand, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, pulverbeschichtet, RAL 9006; mit Bohrungen für Aufstelltragegriff 2
3 Seitenwand, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, pulverbeschichtet, RAL 9006; mit Bohrungen für Aufstelltragegriff 1
4 Bodenblech, Al, 1 mm, Innenseiten leitfähig, Sichtfläche gepulvert, RAL 9006, mit Erdungsfahne, Bodenplatte mit 4 Reihen an Lüftungsschlitzen 1
5 Rückseitige Abschlussleiste, ABS, RAL 7016, UL 94 V-0; kann als Fuß für vertikalen Einsatz verwendet werden. 2
7 Gehäusefuß mit Rutschsicherung, PC, schwarz, UL 94 V-0 4
8 Befestigungs­material 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink