PropacPRO Desktop-Gehäuse, ungeschirmt, 3 HE, 28 TE, 326 mm
- Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen zum individuellen Ausbau
- Lüftungsschlitze im Bodenblech
- Nachrüstbare EMV-Abschirmung
- Vorbereitet für Erdung
- Konform mit DIN EN 62368-1
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: PropacPRO
- Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
- Höhe: 3 HE
- Höhe: 155,5 mm
- Nutzbare Höhe: 130 mm
- Breite: 28 TE
- Breite (mm): 185,9 mm
- Nutzbare Breite: 148 mm
- Tiefe: 326 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: einteilig
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
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
Das PropacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und Einzelbaugruppen. Der Rahmen aus Aluminiumdruckguss und Profilseitenwände garantieren eine robuste Lösung. Zusätzlich ist ein umfangreiches Zubehörsortiment erhältlich.
Gehäuse, 2 HE mit Seitenwand für Aufstellgriff auf Anfrage.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Schrankgestell, Al-Druckguss, gepulvert, RAL 7016 | 1 | |
2 | Seitenwand, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, gepulvert, RAL 9006 | 2 | |
3 | Deckblech, Al, 1 mm, Innenseiten leitfähig, Sichtfläche mit Pulverbeschichtung, RAL 9006, mit Erdungsfahne | 1 | |
4 | Bodenblech, Al, 1 mm, Innenseiten leitfähig, Sichtfläche mit Pulverbeschichtung, RAL 9006, mit Erdungsfahne, Bodenplatte mit 4 Reihen an Lüftungsschlitzen | 1 | |
5 | Rückseitige Abschlussleiste, ABS, RAL 7016, UL94 V-0; kann als Fuß für die Verwendung in vertikaler Position verwendet werden | 2 | |
6 | Gehäusefuß mit Rutschsicherung, PC, schwarz, UL 94 V-0 | 4 | |
7 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .