CompacPro Desktopgehäuse, ungeschirmt, 4 HE, 63 TE, 391 mm
- Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen zum individuellen Ausbau
- Robuste Gehäuselösung aufgrund der Aluminiumkonstruktion
- Bemaßt nach IEC 6297-3-101
- Seitenwand mit integrierter Grifffunktion
- Front- und Rückseite identisch, tiefensymmetrischer Aufbau
- Lüftungsschlitze im Bodenblech
- IP 20 nach IEC 60529
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: CompacPRO
- Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
- Höhe: 4 HE
- Höhe: 191,6 mm
- Nutzbare Höhe: 173,8 mm
- Breite: 63 TE
- Breite (mm): 364 mm
- Nutzbare Breite: 326 mm
- Tiefe: 391 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- Traglast: 30 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: einteilig
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
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
Das CompacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und individuellen elektronischen Baugruppen. Der Rahmen aus Aluminiumdruckguss und die Profilseitenteile gewährleisten eine hohe Robustheit. Zusätzlich ist ein umfangreiches Zubehörsortiment erhältlich.
Schutzleiterverbindungen nach
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Seitenwand, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, gepulvert, RAL 7016 | 2 | |
2 | Schrankgestell, Al-Druckguss, gepulvert, RAL 7016 | 2 | |
3 | Deckblech, Al, 1,5 mm, gepulvert, RAL 9006, mit Erdungsfahne | 1 | |
4 | Bodenplatte mit 4 Reihen an Lüftungsschlitzen, Al, 1,5 mm, gepulvert RAL 9006, mit Erdungsfahne | 1 | |
5 | Gehäusefuß mit Rutschsicherung, PC, schwarz | 4 | |
6 | Befestigungsadapter für Deckblech, vormontiert | 8 | |
7 | Befestigungsmaterial, ermöglicht zusätzlich die Montage einer Gesamtfrontplatte, zwei Abdeckwinkel oder einer Rückwand | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .