Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

CompacPro Desktopgehäuse, ungeschirmt, 3 HE, 42 TE, 331 mm

  • Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen zum individuellen Ausbau
  • Robuste Gehäuselösung aufgrund der Aluminiumkonstruktion
  • Bemaßt nach IEC 6297-3-101
  • Seitenwand mit integrierter Grifffunktion
  • Front- und Rückseite identisch, tiefensymmetrischer Aufbau
  • Lüftungsschlitze im Bodenblech
  • IP 20 nach IEC 60529
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Gehäuse
  • Produktfamilie: CompacPRO
  • Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
  • Höhe: 3 HE
  • Höhe: 147,1 mm
  • Nutzbare Höhe: 129,3 mm
  • Breite: 42 TE
  • Breite (mm): 257 mm
  • Nutzbare Breite: 219 mm
  • Tiefe: 331 mm
  • EMV-Schirmung: Nein
  • Traglast: 30 kg
  • Schutzart: IP20
  • Konstruktion des Frontrahmens: einteilig
  • Kühloption: Nein
  • Spezifikation: IEC 60297-3-101
  • Anzahl pro Packung: 1

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

CompacPRO Erdungssatz
CompacPRO Erdungssatz
Artikelnummer: 24575-801
Rückwand
CompacPRO-Frontplatte, 3 HE, 42 TE, 2 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
Artikelnummer: 30823-257
Rückwand
CompacPRO-Rückwand mit Lüftungsschlitzen 3 HE, 42 TE
Artikelnummer: 30823-024
Frontplatte/Rückwand mit unsichtbarer Befestigung
CompacPRO-Frontplatte/Rückwand mit verdeckter Befestigung, 3 HE, 42 TE, 2,5 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
Artikelnummer: 24575-135
Montageplatte
"Mounting Plate for 19"" Case and Subrack, 42 HP, 280 mm Board Length"
Artikelnummer: 34562-754
Modulschiene
Modulschiene, hinten, Typ H-VT, Schwer, 42 TE
Artikelnummer: 34560-742
Abdeckwinkel
CompacPRO Abdeckwinkel, 3 HE
Artikelnummer: 24575-119
Frontplatte
Frontplatte, ungeschirmt, 3 HE, 42 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 30838-081
Rückwand, perforiert, ungeschirmt
Rückwand, perforiert, ungeschirmt, für RatiopacPRO und PropacPRO, 3 HE,
42 TE
Artikelnummer: 30849-021
20838-273.273.tif image
Frontplatten-Satz, ungeschirmt, untere Scharniere, 3 HE, 42 TE, 2,5 mm, Al, eloxiert
Artikelnummer: 20838-271
Modulschiene
Modulschienen, hinten, Typ AB, für Rear I/O-Leiterplatten-Führungen, 42 TE
Artikelnummer: 34561-542
Modulschiene
Modulschiene hinten, Typ H-ST, Heavy,
42 TE
Artikelnummer: 34560-542
64571006.tif image
Torx-Linsenkopfschraube, M4 x 14, 100 Stück
Artikelnummer: 24571-371
64571007.tif image
Torx-Linsenkopfschraube, M4 x 10, 100 Stück
Artikelnummer: 24571-372
Montageplatte
"Mounting Plate for 19"" Case and Subrack, 42 HP, 220 mm Board Length"
Artikelnummer: 34562-750
Rückwandfuß
Rückwandfuß mit Gummieinlage, CompacPRO, 3 HE
Artikelnummer: 24575-114
Aufstellschutz
Aufstellschutz / Rückwandfuß mit Kantenschutz, CompacPRO, 3 HE
Artikelnummer: 20823-675
Rückwandfuß
CompacPRO, Rückfuss, 3 HE, 45mm erhöht
Artikelnummer: 20823-668
Aufstelltragegriff
CompacPRO Aufstellgriff, 3 HE + 4 HE, 42 TE
Artikelnummer: 24575-138
Kabelhalter
Kabelaufwicklung für Gehäuse (PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO)
Artikelnummer: 24575-800

Empfohlene Produkte

Guide rail Type Standard 160mm
Führungsschiene Typ Standard, PC, 220 mm, Nutbreite 2 mm, rot
Artikelnummer: 64568-002
Guide Rail Type Accessorie
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm, 2 mm Nutbreite, rot
Artikelnummer: 64568-006
Zwischenwand
EuropacPRO Zwischenwand, 3 HE, 220 mm
Artikelnummer: 34562-762
Luftschottblech
Luftleitblech ohne Frontplatte, 3 HE, 4 TE, Tiefe 220 mm
Artikelnummer: 34562-824
Kunststofffuß
Gehäusefuß mit Aufsteller, für alle Gehäuse, Kunststoff,
RAL 7016
Artikelnummer: 20603-002

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Das CompacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und individuellen elektronischen Baugruppen. Der Rahmen aus Aluminiumdruckguss und die Profilseitenteile gewährleisten eine hohe Robustheit. Zusätzlich ist ein umfangreiches Zubehörsortiment erhältlich.

Schutzleiterverbindungen nach

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Seitenwand, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, gepulvert, RAL 7016 2
2 Schrankgestell, Al-Druckguss, gepulvert, RAL 7016 2
3 Deckblech, Al, 1,5 mm, gepulvert, RAL 9006, mit Erdungsfahne 1
4 Bodenplatte mit 4 Reihen an Lüftungsschlitzen, Al, 1,5 mm, gepulvert RAL 9006, mit Erdungsfahne 1
5 Gehäusefuß mit Rutschsicherung, PC, schwarz 4
6 Befestigungsadapter für Deckblech, vormontiert 8
7 Befestigungs­material, ermöglicht zusätzlich die Montage einer Gesamtfrontplatte, zwei Abdeckwinkel oder einer Rückwand 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink