Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Netzteil 19" AC/DC für VMEbus, MPS 015, 6 U

  • Großer Eingangsspannungsbereich 90- 264 VAC und 130-350 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC).
  • VMEbus Signalisierung
  • 3 Ausgangsspannungen
Mehr

Artikelnummer:

13100-205
Ihr Preis:
--
Listenpreis (UVP):
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf Anpassen, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 13100-205 anzuzeigen:

Konfigurieren

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Netzgerät
  • Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil
  • Passend zu: VMEbus Systeme
  • AC Eingangsspannung: 90 – 264 V
  • Leistung: 150 W
  • Anzahl der Ausgangsspannungen: 3
  • Spannung 1: 5 V
  • Stromstärke 1: 20 A
  • Spannung 2: 12 V
  • Strom 2: 4 A
  • Spannung 3: -12 V
  • Strom 3: 3 A
  • Höhe: 6 HE
  • Breite: 8 TE
  • Tiefe: 171,93 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand Preis
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

EMC shielding (SST), for front panels, 19" bracket/corner profile
EMV-Abschirmung für Frontplatte, Edelstahl,
6 HE, 10 Stück
Artikelnummer: 21101-707
Keying / coding pin for connectors
Codierleiste für für H-15 Steckverbinder 2-polig
Artikelnummer: 60800-123
EN 60603 (DIN 41612) Connector, schwer, H = Heavy
Steckverbinder H, EN 60603, DIN 41612, Buchse, 15 Kontakte, FASTON 6,3 mm
Artikelnummer: 69001-733

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

19-Zoll-Netzteil für VMEbus-Anwendungen.

Ausgangsdaten bei TU = 0 ... 40 °C.

Ausgangsleistung V 2 + V 3 = 60 W.

Ausgangsströme (UL-Werte in Klammern): V 1 = 5 V / I1 = 20 A (18 A) V 2 = 12 V / I2 = 4 A (3 A) V 3 = ‐12 V / I3 = 3 A (2 A).

ZERTIFIZIERUNGEN

  • CSA
  • CE
  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 19''-kompatibles Netzgerät, Höhe 6 HE, Breite 8 TE, Tiefe 171,93 mm (160 mm Leiterplattentiefe), Frontplatte mit Griffen (montiert), Steckverbinder H 15 M (2 Stück), Codierleiste (2 Stück, montiert) 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink