"PSU 19"" AC/DC Slimpower 42 W, Single, SLE 112"
- Großer Eingangsspannungsbereich 85-254 VAC und 120-360 VDC
- 1 Ausgangsspannung mit geringen Interferenzen (geringe Restwelligkeit <10 mVPP)
- Signalisierung: Ausgangsspannung OK
- Breite nur 3 TE
- Integrierte Entkoppeldiode für Redundanzbetrieb (aktivierbar)
- Passiver Current Share Betrieb
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Netzgerät
- Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil
- AC Eingangsspannung: 90 – 264 V
- Leistung: 42 W
- Anzahl der Ausgangsspannungen: 1
- Spannung 1: 12 V
- Stromstärke 1: 3,5 A
- Höhe: 3 HE
- Breite: 3 TE
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
19"-Netzteil mit H15 Steckverbinder für lüfterlose Anwendungen. Mit AC-Weitbereichseingang und einer Ausgangsspannung.
Frontplatte bitte separat bestellen.
Ausgangsdaten bei Ta= 0 ... 50 °C.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19 Zoll Kompatibles Netzteil,, Höhe 3 HE, Breite 3 TE, Tiefe 171,93 mm (160 mm Leiterplattentiefe), Steckverbinder H 15 M | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .